สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(13 กลุ่มสินค้า)
ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบเกรด IP 65 เหมาะสำหรับใช้กับตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า ด้วยหัว 6 แบบและความยาวมือจับ 7 ระยะ รวมถึงตัวเลือกวัสดุ 3 ชนิดทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบที่หลากหลาย
สลักล็อกแบบยกแล้วหมุน (ล็อก) ที่ทำงานง่ายด้วยการยกหมุนและใช้แรงกด ประกอบได้ง่ายโดยใช้ขายึดกลอนหรืออุปกรณ์แบบประกอบเร็ว
ประกอบด้วยด้ามจับทรงต่ำที่เก็บพับได้เมื่อไม่ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีระบบปรับระยะกริป (ระยะห่างระหว่างหน้ากลอนถึงก้านล็อก) อย่างง่ายเพื่อความสะดวก ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกหลายรูปแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละแบบ สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนสามารถใช้กับงานที่หลากหลายทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดแค่แผงควบคุมระบบไฟฟ้า ฝาปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบรถไฟและงานก่อสร้าง
รูปแบบที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ล็อกแรงกด 5 มม., มือจับสวิงหลายขนาดแบบมีสปริง, แบบกระแทกที่มีตัวเลือกการใช้งานแบบปุ่มกด รวมทั้งแบบที่เป็นโลหะทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีสลักล็อกแบบ Swell Latch ที่ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือน และสลักล็อกแบบก้านสามจุดที่มีเกียร์บ็อกซ์ในตัวสำหรับการล็อกหลายจุด
คุณสมบัติ
สลักหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กพร้อมตัวอุปกรณ์แบบ 45 องศาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมสปริงภายในซึ่งให้แรงบิดสูงถึง 1 มม.
ลูกเบี้ยวทำมุม 45 องศากับตัวอุปกรณ์ สลักมีตัวเลือกระยะการจับที่เป็นทางเลือกและหัวมีรูปแบบให้เลือกสามแบบได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส 6 มม., สามเหลี่ยม 7 มม. และแบบหัวผ่า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวนี้เหมาะสำหรับหน่วยการจัดแสดง ตู้รักษาความปลอดภัย และตู้เก็บของมีร่องกุญแจเหมือนกันหรือร่องกุญแจแตกต่างกันและความยาวมือจับให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบยอดนิยมใช้สำหรับตู้และตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าที่ต้องการการควบคุมการสั่นสะเทือน ตัวอุปกรณ์ติดตั้งสปริงภายในเพื่อให้มีแป้นกดขนาด 1.5 มม. โอริงเป็นซีลระหว่างสปริงและตัวขับ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกรด IP65 นี้เป็นการผสมผสานวัสดุและการตกแต่งที่หลากหลายพร้อมกับตัวเลือกความยาวมือจับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ลูกเบี้ยวจะไม่หมุนเกินสี่รอบเนื่องจากลิ้นกำหนดระยะ
ล็อกมีฝาปิดมักนิยมใช้กับแผงอย่างหนา เช่น แผงที่เป็นฉนวนและประตูแบบหนา มาพร้อมกับหัว 5 มม. Double Bit และปะเก็นซีลยาง
ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมที่จับแบบตัว T ที่ใช้งานด้วยมือและดีไซน์แบบตายตัว ใช้ในการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงต่างๆ และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับตู้และแผงการเข้าถึง
สินค้าของเรามีทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกการล็อกทุกแบบจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับปะเก็นซีลยางและแรงกด 6 มม. ที่ตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน
ขอเกี่ยวแบบกดที่มีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ ขอเกี่ยวมีแรงกดที่ดีและมีตัวเลือกแรงกดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มม. และ 6 มม. เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
ขอเกี่ยวแบบกดมีคุณสมบัติในการลดเสียงรบกวนและให้การปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนและกระแทก ขอเกี่ยวได้รับการให้คะแนนตาม DIN-EN 61373
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยขอเกี่ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบและตัวเลือกแบบล็อกและไม่มล็อก จำหน่ายลูกเบี้ยวและกุญแจไขควงแยกต่างหาก
ขอเกี่ยวแบบกดที่มีดีไซน์ปุ่มจับแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องมีการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปจะใช้กับตู้และแผงควบคุมในสภาพแวดล้อมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของเรามีขอเกี่ยวแบบปรับได้และแบบตายตัวทั้งแบบล็อกหรือไม่ล็อก จุดที่ขอเกี่ยวล็อก จะมีกุญแจสองดอกให้มาพร้อมกับล็อคทุกตัว ขอเกี่ยวแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งในสี่รอบ จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก
ขอเกี่ยวเหล่านี้สามารถใช้ได้กับทั้งมือซ้ายและมือขวา มีแรงบีบ 6 มม. ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมปุ่มจับแบบปีกเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดเมื่อต้องการการซีลที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับตู้ แผงปิด และการใช้งานฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวแบบกดนี้มีดีไซน์แบบตายตัวซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกแบบล็อกจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับแป้นกด 6 มม. ที่ปรับตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน
ขอเกี่ยวต้องใช้กุญแจแบบมีตะขอที่ไม่มีตัวกำหนดระยะ ซึ่งจำหน่ายแยกกัน
ขอเกี่ยวแบบกดปรับได้ขนาดเล็กเกรด IP65 และทำจากสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำ มีแป้นกด 4 มม. และมาพร้อมกับปะเก็นปิดผนึก ช่วยให้สามารถปรับระยะการยึดเกาะได้ง่ายและเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด ลูกกุญที่เข้ากันได้จำหน่ายแยกต่างหาก
ขอเกี่ยวแบบกดมีตัวยึดเกรด IP65 และทำจากสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำ มีแป้นกดขนาด 6 มม. เมื่อบิดลูกกุญแจไปที่ 90 ลูกเบี้ยวจะหมุนไปยังตำแหน่งล็อค เมื่อบิดลูกกุญแจไปที่ 180 ลูกเบี้ยวจะหมุนไปยังตำแหน่งยึด ขอเกี่ยวมีทั้งแป้นกดและการแยกเสียงรบกวนที่ดีโดยมีรูปแบบหัวและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน
ล็อคแบบกดกดยกแล้วหมุนเหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน ตัวล็อคมีแป้นกด 5 มม. เพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวนการเจาะช่องสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่ 16.5x13.7 มม.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ