Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน ข้อรัดสายเคเบิลแบบแยก

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Cable Clamps - Snap In/Adhesive Mount, Standoff, Webbed

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Webbing Centre Clips are either snap lock or self-adhesive mounted and the two sides of the clip combine to clamp the cable in place. Available in both black and natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Dual Cable & Pipe Clips

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Dual cable and pipe clip offers the benefit of routing a 25.0 mm tube or pipe, as well as two smaller 6.0 mm bundles separately.

It is used to fasten cables and pipe on a panel with a barbed bush.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Standoff, Side Entry

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Stand-off Cable Clamps with side entry keep cables held securely in place. The feature a cupped base that adds stability, as well as covering the hole completely.

Cables are inserted through the side of the clamp in applications where space is an issue. Different spacer heights lift cables away from other components.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 Flame Rated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Fir Tree Mount, Hinged Locking Top

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Hinged Locking Clamp is ideal for holding corrugated or convoluted tubing and other bundles.

An internal rib spans the diameter of the clamp and provides a firm grip. This ribbed design helps accommodate a wide range of panel thickness and can be applied to a variety of materials. A firm grip is further ensured by the large, contoured base, which offers all-round stable mounting.

The top of the clamp features a hinge mechanism that is releasable. This allows tubes, wires and cables to be easily removed or added to the clamp. It also allows for convenient maintenance and bundle re-routing.

These clamps have corrosion, vibration and abrasion resistance.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 flame rated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Hinged Locking

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cable Clamp with a hinged locking top are ideal for secure cable bundle routing and mounting.

How to Install;
Cables are placed in the centre of the clamp. The hinged top is then placed over the cables. The legs of the clamps are then inserted into two panel holes. The top is secured using two screws self-tapping screws. As the screws are engaged, the clamp legs expands and holds the clamp in place. There is no requirement for a nut, which means the bottom side of the board does not need to be accessed.

The hinged top is adjustable and can therefore be easily released, by simply removing the screws. This allows for hassle-free maintenance, removal and re-routing of cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Plug In, Standoff, Flat Side

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cables slide into wire saddle and are kept in place without the need of a locking mechanism. Round wire saddle means a wide range of cable diameters are suitable. Plug-in application adds to the ease of installation. Flat side can be beneficial when space is limited. Cupped base provides stability and protects the hole from contaminants. Several spacer options to isolate the cables away from board components

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adjustable Cable Clamps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adjustable Clips are push mounting into a panel and then the adjustable clip is versatile to accept an array of cable sizes.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)