Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ยึดด้วยสกรู มาตรฐาน

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Leaf Hinges - Countersunk Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Countersunk Mount Leaf Hinges are a general purpose hinge that is suitable for a range of applications, and can be surface mounted on plain and flush mount doors.

The range offers different formats of countersunk holes depending on the strength of the support required by the application, as well as a choice of leaf shape styles and mounting hole quantities. Different rotation angles are available.

A choice of material choices are available to suit the environment demand of the application, including indoor and outdoor exposure.

  • Materials: Polyamide (PA), Steel, Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Brushed, Bright Chrome, Mirror, Matt, Chrome Plated, Satin, Zinc Plated and Polished
  • Colours: Black, Clear, Grey, Natural, Silver and White
  • Hinge Rotation Options; 100, 180, 240 and 270 degrees

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Leaf Hinges - Through Hole Mount with Cover Plate

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A range of Leaf Hinges that have a through-hole mount design and features a cover plate. The cover protects the screws used to mount the hinge, as well as offering a more visually pleasing appearance.

The hinge provides up to 5mm of adjustment and has either a 165 or a 180 degree maximum hinge rotation. These leaf hinges allow for easy and quick door removal.

  • M5 fixings are AISI 304 stainless steel.
  • Materials: Polyamide 6 (PA) and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Matt and Mirror

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Leaf Hinges - Male Stud Thread Insert Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Leaf Hinges with an all-metal design are suitable for mounting on flush mounted doors with threaded stud installations.

The hinges have a maximum rotation of 180 degrees and can be screw-mounted using M5, M6 and M8 stud thread size fixings.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Matt, Powder Coating and Stainless Steel
  • Leaf Shapes: Rectangular and Square

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Leaf Hinges - Half Threaded Stud & Half Counter Sunk

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)