Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

นำกลับมาใช้ใหม่ได้ มาตรฐาน

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Cable Ties - Standard/Releasable/Nylon/Black

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These standard releasable cable ties are easy to install and bundles cables or wires, keeping them in place and reducing the risk of damage or tangling. It has a non-magnetic, corrosion resistant steel tooth that stays locked in place until intentionally released using the release tab, making it ideal for temporary bundling.

It is durable as it can operate from -40C to 85C and withstand heat, humidity, cold, vibration and impacts. Making it a component to be used in electronics or automotive industries.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Releasable Cable Ties

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Releasable cable ties are a solution for organizing and securing cables, wires, and threads. They are made to provide a secure and adjustable fastening mechanism, making them ideal for quick installation and removal.

Locking prevents accidental removal, but once the tab is released, they are ideal for temporary bundling or future changes. Cable Ties offer excellent strength, durability, and resistance to moisture and other chemicals, ideal for automotive, construction, and manufacturing applications.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Standard Cable Ties - Releasable, Thumb Press

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Releasable cable ties are a solution for organizing and securing cables, wires, and threads. They are made to provide a secure and adjustable fastening mechanism. The thumb press mechanism allows for quick and easy installation and cable tie removal without additional tools.

Locking prevents accidental removal, but once the tab is released, they are ideal for temporary bundling or future changes. Cable Ties offer excellent strength, durability, and resistance to moisture and other chemicals, ideal for automotive, construction, and manufacturing applications.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Stainless Steel Cable Ties - Standard, Uncoated

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Our 316 Stainless Steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)