Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน มาตรฐาน

 (6 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Leaf Hinges - Half Threaded Stud & Half Counter Sunk

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Ties - Standard/Releasable/Nylon/Black

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These standard releasable cable ties are easy to install and bundles cables or wires, keeping them in place and reducing the risk of damage or tangling. It has a non-magnetic, corrosion resistant steel tooth that stays locked in place until intentionally released using the release tab, making it ideal for temporary bundling.

It is durable as it can operate from -40C to 85C and withstand heat, humidity, cold, vibration and impacts. Making it a component to be used in electronics or automotive industries.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Standard Cable Ties - Locking, Heat Stabilised

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

UL94 V-2 heat stabilised cable ties are ideal for applications where heat is generated or present. Heat Stabilised cable ties offer greater stability properties in harsh environments.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Releasable Cable Ties

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Releasable cable ties are a solution for organizing and securing cables, wires, and threads. They are made to provide a secure and adjustable fastening mechanism, making them ideal for quick installation and removal.

Locking prevents accidental removal, but once the tab is released, they are ideal for temporary bundling or future changes. Cable Ties offer excellent strength, durability, and resistance to moisture and other chemicals, ideal for automotive, construction, and manufacturing applications.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Standard Cable Ties - Releasable, Thumb Press

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Releasable cable ties are a solution for organizing and securing cables, wires, and threads. They are made to provide a secure and adjustable fastening mechanism. The thumb press mechanism allows for quick and easy installation and cable tie removal without additional tools.

Locking prevents accidental removal, but once the tab is released, they are ideal for temporary bundling or future changes. Cable Ties offer excellent strength, durability, and resistance to moisture and other chemicals, ideal for automotive, construction, and manufacturing applications.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Standard Cable Ties

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)