สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(6 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับทรงใบไม้นี้ยึดด้วยสลักเกลียวตัวผู้บนด้านหนึ่งและสกรูหัวจมบนด้านตรงข้าม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เรียกอีกอย่างว่าบานพับทรงใบไม้ยึดบนพื้นผิวหรือบานพับแบบยกขึ้นที่มาในวัสดุที่หลากหลายที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ