สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(9 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
กลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับทรงใบไม้นี้ยึดด้วยสลักเกลียวตัวผู้บนด้านหนึ่งและสกรูหัวจมบนด้านตรงข้าม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เรียกอีกอย่างว่าบานพับทรงใบไม้ยึดบนพื้นผิวหรือบานพับแบบยกขึ้นที่มาในวัสดุที่หลากหลายที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่
ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค
สายรัดสายเคเบิลถอดได้มาตรฐาน ผลิตจากไนลอนสีดำ
สายเคเบิลเกรด UL94 V-2 ทนความร้อนเหมาะสำหรับการใช้งานที่ทำให้เกิดหรือมีความร้อน สายรัดสายเคเบิลมีคุณสมบัติการทนความร้อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในระกับที่สูงกว่า
สายรัดสายเคเบิลที่ถอดได้ให้ประโยชน์เดียวกันกับสายรัดสายเคเบิลมาตรฐานของ Essentra นอกจากนี้: สายรัดสายเคเบิลนี้จะยังคงล็อคเข้าที่จนกว่าจะถูกถอดโดยเจตนา เหมาะสำหรับใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องการการจับยึดชั่วคราวหรือการซ่อมบำรุง
สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานถอดได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกด
Essentra นำเสนอสายรัดสายเคเบิลที่มีความแข็งแรง คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานด้านไฟฟ้าการใช้งานทั่วไป สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานมาพร้อมกับระบบล็อคในตัวเพื่อป้องกันการถอดโดยไม่ได้ตั้งใจ
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ