สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(10 กลุ่มสินค้า)
เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู บานพับด้านข้างเหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก จึงทำให้มีความอเนกประสงค์สูง
บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มีความกว้าง 180 และ 270 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์มีบานพับทนทานสำหรับใช้กับบานประตูน้ำหนักปานกลางถึงน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงและประกอบโดยใช้สกรูพิเศษที่ให้มาด้วย บานพับอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่ประหยัดกว่าอยู่ด้วย
บานพับธงแบบยกถอดได้มีตัวอุปกรณ์เป็นเหล็กกล้ารีดสองส่วนพร้อมฝาครอบทรงกลมและแหวนรองทองเหลือง นอกจากนี้บานพับยังมีพินแบบตายตัวด้วย
บานพับธงเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้กับเฟรมที่ยึดไว้ด้วยสกรูเพื่อให้ชิ้นส่วนมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น และบานพับสามารถติดตั้ง "ตามถนัด" ได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งบานพับที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้
บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้
บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8
บานพับทรงใบไม้และธงเหมาะสำหรับการถอดประตูเมื่อมีช่องว่างในการเข้าถึงภายในตู้ยาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกทั้งทรงและวัสดุที่หลากหลาย
บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา
บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
บานพับแบบต่อเนื่องมีให้เลือกหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณ เริ่มต้นด้วยบานพับหนา 0.9 มม. และ 1.2 มม. ซึ่งนำเสนอบานพับแบบต่อเนื่องสำหรับงานที่เบากว่า มีจำหน่ายในความยาว 2 x 1020 มม. และมีให้เลือกทั้งแบบเจาะรูและแบบไม่เจาะ สามารถยึดด้วยหมุด สกรู หรือเชื่อมให้เข้าตำแหน่งและเหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์น้ำหนักเบา ตู้เก็บของ/ตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้า และงานโลหะแผ่น แบบเจาะมีรูเพื่อให้เหมาะกับสกรูหัวจมเบอร์ 4 สำหรับรุ่น 0.9 มม. และเบอร์ 6 สำหรับรุ่น 1.2 มม. บานพับขนาด 1.6 มม. และ 2 มม. เป็นบานพับแบบต่อเนื่องสำหรับภาระงานปานกลาง มีจำหน่ายเป็นแพ็คขนาด 2 x 1016 มม. และเหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์และวิศวกรรมที่หลากหลาย แบบเจาะมีรูเพื่อให้เหมาะกับสกรูหัวจมเบอร์ 8 ที่ใช้ได้กับทั้งรุ่น 1.6 และ 2 มม.
บานพับโลหะถอดแยกได้แบบแบนช่วยให้สามารถถอดประตูได้ง่ายและรวดเร็วด้วยมุมการหมุนของบานพับ 180 องศา มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
บานพับถอดแยกได้แบบแถวเรียงทำจากโลหะเป็นบานพับด้านข้างที่ยกออกได้ง่ายเพื่อถอดประตูที่ติดตั้ง บานพับมีมุมหมุน 180 องศาและใช้ได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวา
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ