สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(7 กลุ่มสินค้า)
ชุดที่ยึดสายรัดสายเคเบิลตัวยึดทรงต้นสนเป็นโซลูชันการจัดการสายเคเบิลที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ล็อคเข้าในรู 1/4 บนแผง 1/16 " ได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือกสามขนาดสำหรับยึดมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ"
ที่ยึดสายเคเบิลและท่อในตัว สามารถใช้เดินท่อขนาด 25.0 มม. และมัดสายเคเบิลขนาด 6.0 มม. จำนวนสองมัดแยกกันได้
ใช้เพื่อยึดติดสายเคเบิลและท่อบนแผงด้วยปลายหมุดที่เป็นเงี่ยง
แคลมป์รัดสายเคเบิลแบบมีเสาตั้งที่ร้อยเข้าด้านข้างได้ช่วยยึดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง มีฐานแบบถ้วยที่เพิ่มความมั่นคงและปิดคลุมรูได้ทั้งหมด
สายเคเบิลจะถูกใส่ผ่านทางด้านข้างของข้อรัดสำหรับในบริเวณที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เสาคั่นความสูงต่าง ๆ ช่วยยกสายเคเบิลให้ห่างจากชิ้นส่ว่นประกอบอื่น ๆ
แคลมป์สายเคเบิลแบบมีที่ยึดทรงต้นสนในตัวที่สามารถดันเข้าไปในรูยึดได้อย่างง่ายดายด้วยประแจหกเหลี่ยมมาตรฐานขนาด 6 มม. ที่เจาะเข้าไปในหัวยึด ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้ไม่ต้องใช้สกรูหรือตัวยึดอื่นๆ
แคลมป์ที่จัดตำแหน่งได้เองเหล่านี้ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้มือเพียงข้างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการมัดรวมสายไฟที่สะดวกและคุ้มค่า
แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ
สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน
ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ
แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี
ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้ที่ยึดทรงต้นสน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ