Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไม่มีเกลียว การจับยึดแผงวงจร สเปเซอร์

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Round Unthreaded PA Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round, unthreaded spacers are made from PA ( Polyamide), or Nylon, and can be found in a range of lengths and diameters. These offer physical spacing for your assemblies, as well as providing thermal and electrical insulation between components. Glass filled PA is also available for applications where higher maximum service temperatures are required, as well as improved strength and stiffness.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Unthreaded PVC Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round, unthreaded spacers made from PVC (Polyvinyl Chloride) for use in applications where good electrical insulation and chemical resistance is required. This range comes in light grey and in a range of sizes.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Unthreaded Metal Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Brass is a RoHS compliant material. Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • Material: Brass
  • Colour: , Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)