Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สังกะสี ยึดด้วยสกรู บานพับยึดด้านข้าง

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Side Hinges

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A secure and rotational side hinge that has a screw mount design. Side Hinges are suitable for a range of medium and heavy duty applications - making them highly versatile.

These hinges include rotational angles of 180 and 270 degrees. The range includes resistance hinges for medium and heavy door panels. They also offer high security and are assembled using the special screws provided. Other hinges featured in this range provider a low-cost security alternative.

  • Materials: Brass, Die Cast Zinc Allow, Steel and Stainless Steel
  • Finish Options: Bright Chrome, Chrome Plated, Mirror, Matt, Powder Coating, Stainless Steel and Zinc Plated
  • Colours: Black, Clear, Grey, Natural and Silver

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)