สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(83 กลุ่มสินค้า)
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกระบอกมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี
ขาตั้งกันกระแทกทรงกลมกาวในตัวมาพร้อมกับแผ่นรองกาวที่ใช้งานง่าย กันกระแทกเหล่านี้จะไม่ทำให้หมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี เมื่อใช้เป็นขาตั้งยางหรือตัวป้องกันพื้นผิว
ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกลมมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี
ขาตั้งกันกระแทกสี่เหลี่ยมจัสตุรัสกาวในตัวมาพร้อมกับแผ่นรองกาวที่ใช้งานง่าย กันกระแทกเหล่านี้จะไม่ทำให้หมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี เมื่อใช้เป็นขาตั้งยางหรือตัวป้องกันพื้นผิว
ขาตั้งยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี
ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน
สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 7 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก
คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
อานยึดสายไฟเหล่านี้มีที่ยึดแบบกาวที่ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อรองรับการรวมสายและวางสายไฟและมัดสายเคเบิลน้ำหนักเบา
แถบกาวช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนาและประกอบเข้าที่อย่างมั่นคง อานยึดสายไฟช่วยให้งานประกอบเรียบร้อยไม่รุงรังและป้องกันสายไฟจากชิ้นส่วนที่มีความไวและขอบแหลมคม
มีตัวเลือกแบบเทปกาวสองหน้าที่มีแถบจับที่ดึงเปิดด้านกาวได้สะดวก และแบบขนาดเล็กที่เหมาะกับการเดินสายไฟเบอร์
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
คลิปยึดสายไฟเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ
สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค
คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดกาวด้านหลังในตัว ตัวเลือกแบบติดกาวมีเทปกาวคุณภาพสูงติดไว้ที่ด้านหลัง
รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด
วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล
ที่ยึดสายเคเบิลยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พลิกด้านบนเพื่อยึดสายไฟให้แน่น
ที่ยึดสสายเคเบิลขนาดเล็กยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พลิกด้านบนเพื่อยึดสายไฟให้แน่น
ที่ยึดอลูมิเนียมอ่อนที่สามารถยึดไว้ในตำแหน่งคงที่ที่ต้องการด้วยเทปโฟมสองหน้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
คลิปยึดสายไฟเบอร์ได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ต่างๆ หรือส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ข้อต่อ ตัวป้องกันรอยต่อ หรือ WDM
เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ
ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB และคะวยึดแบบกดเข้าและเขี้ยวกำหนดตำแหน่งเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว สามารถถอด PCB ออกได้ง่ายสำหรับการบริการ
แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ
แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.
แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C
ไม่ต้องใช้ตัวยึด
ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ