Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ด้านข้าง การเคลือบ รูปทรงของซีล

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Glazing Gaskets

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

S Profile glazing gaskets are easy to fit and primarily used for sealing windows and inspection panels. Generally they are used in lightweight applications and are ideal when glass or acrylic panels are not subjectd to high pressure or exposure to weather elements. Tolarances ISO 3302-1 1996 Class E-2. They rest of the Glazing gasket range are easy-fit glazing solution, and provide an effective weatherproof seal. These gaskets can be used where there are rigorous environmental demands. This glazing gasket range is made from solid black EPDM.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)