Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

EPDM ฟอง รูปทรงของซีล

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Bubble Gasket

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A range of Bubble Gasket with a side profile and a steel spring core, or insert. These gaskets have a flexible clip-on profile that is conveniently mounted with a press-on by hand action. This makes then quick and easy to use.

These gaskets have been robustly designed for dynamic sealing that also offers edge protection. They can be used for a multitude of applications. Widely used in the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies. The range includes options that are suitable for use in the automotive industry, as a door seal on larger heavy duty vehicles.

The steel insert provides increased grip, which is resistant against high vibration.

  • Material: Ethylene-propylene Diene Monomer (EPDM) - Solid EPDM (70 Shore A) / Expanded EPDM (0.65g.ccm S.G.)
  • Colour: Black
  • Supplied in 20 metre rolls

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)