Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เหล็กกล้า หัวจมเคาน์เตอร์ สกรู

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Machine Screws - Countersunk

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: PA, Nylon, PPS, Reny, PEEK, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)