Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ยาง ขาตั้งยาง

 (12 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Screw-On Bumper Feet

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Screw-On Bumper Feet-Threaded

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Push-in Bumper Feet

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Push-In Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Self Adhesive Bumpers & Rubber Feet - Round

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round Self Adhesive Bumper Feet are commonly used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops, and surface protectors. These peel and stick bumpers will not tarnish, scratch, or discolor any surface.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Self Adhesive Bumpers & Rubber Feet - Square

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Square Self Adhesive Bumper Feet are supplied with an adhesive backing that is easy to apply. These bumpers will not tarnish, scratch, or discolor when used as rubber feet or surface protectors.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper Feet

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Rubber Feet - Stick On

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Stick On Rubber Feet are commonly used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops, and surface protectors. These peel and stick bumpers will not tarnish, scratch, or discolor any surface.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Push Fit Rivet Feet

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Push Fit Rivet Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The incorporated push rivets quickly and easily install into pre-drilled holes. These feet are removable.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Inserts & Bumpers - Threaded

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Inserts & Bumpers - Threaded can be used as a leveling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Anti-Slip Pads

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Anti Slip Pads are commonly used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops, and surface protectors. These peel and stick bumpers will not tarnish, scratch, or discolor any surface.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Rubber Discs - Stick On

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Stick On Rubber Discs are commonly used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops, and surface protectors. These peel and stick bumpers will not tarnish, scratch, or discolor any surface.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)