สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(2 กลุ่มสินค้า)
Corner Hinges with a broad range of hinge rotational angles.These hinges are are essentially used for steel panels on large sized internal applications.
This range features screw-on and weld-on mount options that are available as permanent or removable solutions. All hinges in this extensive range are suitable for left-hand and right-hand mounting.
Concealed Hinges are primarily used for internally mounted doors and other entry ways. Suitable applications include metal enclosures, machinery covers and a variety of lightweight and heavy duty applications.
These hinges provide a smooth surface for the external part of the door panel and allows adjustment for variable drilling and fitting patterns. The integral pin enables easy removal of the door for better access options. Permanent and removable hinge options are available.
The range features options with a two part mounting application; the frame part is screwed on and the door part is mounted by nut or welded stud directly on to a door. Alternatively a range of quick and easy screw-mounting options are available that can be mounted with M5 or M6 screws (sold separately). Left Hand and Right Hand mounting options area available,.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ