สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(10 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา
ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้
ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค
ริเว็ตเล็กแบบติดง่ายประกอบด้วยชิ้นส่วน ตัวผู้ และ ตัวเมีย ทำจากไนลอน 6/6 สีธรรมชาติ มาตรฐาน UL94 V2, RMS-01 โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับยึดสองแผงเข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย
ติดตั้งได้ง่าย เพียงแค่กดเข้าหากัน ริเว็ตเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
คลิปกดสองชิ้นมีชิ้น ตัวผู้ และ ตัวเมีย ที่ช่วยกันยึดแผงแบนเข้าไว้ด้วยกัน ริเว็ตทั้งสองมีฟันที่ยึดเข้าด้วยกันได้ง่ายและรวดเร็ว และทำให้ส่วนที่ถูกยึดเข้าด้วยกันทั้งสองฝั่งดูเรียบ
ตัวยึดทำจากไนลอน 6/6 มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2 นี้มีขนาดเล็ก ทำให้ใช้พื้นที่สองข้างของชิ้นงานประกอบเพียงเล็กน้อย
ชุดตัวยึดติดเร็วที่ประกอบด้วยคลิปตัวผู้ทำจากโพลีโพรพิลีน (PP) และแหวนตัวเมียที่ทำจากโพลีเอทิลีน (LDPE) ความหนาแน่นต่ำ
ชุดหมุดย้ำประกอบด้วยคลิปตัวผู้และแหวนตัวเมีย คลิปตัวผู้ประกบเข้ากับแหวนตัวเมีย หนึ่งชุดประกอบใช้สำหรับติดพื้นผิวสองด้านเข้าด้วยกัน ชุดหมุดย้ำนี้เหมาะสำหรับยึดแผงลูกฟูก
หมุดประกบคู่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เหมือนกันสองชิ้นที่เกาะเข้าด้วยกันเพื่อให้การยึดติดที่รวดเร็วและสะดวก ทำหน้าที่เป็นแหวนรองพิเศษสำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่ และเหมาะกับการใช้งานที่มีการหมุน เช่น แผ่นวัสดุที่มีการหมุน
หมุดรีเวตเหล่านี้ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สกรู หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ แค่ประกบทั้งสองชิ้นเข้าหากันด้วยมือเพื่อใช้เป็นชุดยึดวัสดุ
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ