Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เกลียว NPT ไฮดรอลิก ฝาครอบแบบถอดเร็ว

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Flanged Caps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Flanged Caps are designed to cover and protect the threads of tube, pipe or rod studs. Used in the automotive, construction, engineering and air conditioning industries.

They are used to protect from damage, dirt, moisture and other contaminants. Easy to install and remove with automated equipment or by hand, providing a snug and secure fit.

  • Material: LDPE, Silicone, PE, PVC, PA
  • Colour: Orange, Natural, Yellow, Pink, Red, Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Tear Tab Caps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Tear Tab Caps protect the ends of tubes and pipes during transit and storage. They guard against damage, dirt, moisture, and other contaminants. These caps are extremely adaptable and may be used for a variety of applications and threads, including BSP, GAS, UNF, JIC, and NPT.

It features a simple tear-away tab for quick release and fast removal as a quick solution across a wide range of applications, including essential hydraulic tubes and pipelines that transport oils and other fluids. It is an excellent option for the manufacturing industry and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Blue, Yellow

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)