Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม ฝาครอบแบบถอดเร็ว

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Flanged Caps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Flanged Caps are designed to cover and protect the threads of tube, pipe or rod studs. Used in the automotive, construction, engineering and air conditioning industries.

They are used to protect from damage, dirt, moisture and other contaminants. Easy to install and remove with automated equipment or by hand, providing a snug and secure fit.

  • Material: LDPE, Silicone, PE, PVC, PA
  • Colour: Orange, Natural, Yellow, Pink, Red, Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pull Tab Caps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. It has a curved pull tab design provides more surface contact area requiring less gripping force during installation and removal. It is flexible so that it can be stretched onto the cap for easy installation and removal. Flexible so it can stretch onto slightly larger dimensions for a snug fit without tearing, splitting or shredding.

They are easy to install and remove, making it simple to open and close the container quickly and efficiently. They are used in the food industry, industrial applications, or storage applications.

  • Material: EVA, PVC
  • Colour: Yellow, Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Finned Stud Caps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Finned Stud Caps are used to protect a wide range of studs. The internal fins provide a stronghold and are flexible to be suitable for various diameters with the use of one part. The range comes with a grip to ease the removal of the part and without a grip.

It prevents studs from rusting or corroding and protects them from abrasion. They are easy to install and remove. It is used in manufacturing, railings, fences, furniture and other applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Tear Tab Caps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Tear Tab Caps protect the ends of tubes and pipes during transit and storage. They guard against damage, dirt, moisture, and other contaminants. These caps are extremely adaptable and may be used for a variety of applications and threads, including BSP, GAS, UNF, JIC, and NPT.

It features a simple tear-away tab for quick release and fast removal as a quick solution across a wide range of applications, including essential hydraulic tubes and pipelines that transport oils and other fluids. It is an excellent option for the manufacturing industry and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Blue, Yellow

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)