Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน รีเวทแบบกดยึด สลักยึดถอดรวดเร็ว

 (8 กลุ่มสินค้า)


ที่หนีบรูปคานู

แคนูคลิปเป็นตัวยึดราคาประหยัด ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบเดียวกับหมุดย้ำหรือสกรู คลิปเหล่านี้มีการออกแบบที่ช่วยให้ถอดออกได้ง่ายกว่าหมุดย้ำแบบอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายสไตล์ รวมทั้งแบบก้านกลวงทั้งก้านหรือกลวงบางส่วน

เหมาะกับการยึดติดด้านหน้าแผง คลิปราคาประหยัดเหล่านี้สามารถติดเข้ากับรูกลมโดยมีพื้นที่ยึดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการยึดติดวัสดุหลายประเภทให้เข้าที่ รวมทั้งโลหะและพลาสติก ไมต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง - เพียงใช้นิ้วโป้งกดลงไปบนหัวคลิปที่มีรูปทรงกลมแบนเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้ของเรามีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และทนทานต่อแรงสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน สามารถใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ หรือเครื่องจักรได้ แคนูคลิปสอดเข้าไปในรูบนแผงได้อย่างสวยงาม และเหมาะกับการติดตั้งป้ายและดิสเพลย์ระยะยาว สามารถเอาออกและใช้ซ้ำได้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีคุณสมบัติยึดติดแน่นเป็นพิเศษ จึงเหมาะกับงานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: เทา ดำ และสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

ตัวยึดไดรฟ์มีลักษณะกลวง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างขั้นตอนการใส่และถอด ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย วงแหวนจะขยายออกเมื่อเสียบหมุด ให้ความกระชับพอดี

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเรามีหลายวัสดุให้เลือก ทั้งที่ทำจากอะซีทัลสีธรรมชาติ มาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB, โพลีออกซีเมทิลีน (POM) ที่มีให้เลือกระหว่างสีดำและสีธรรมชาติ, และไนลอน 6/6 สีดำและสีธรรมชาติซึ่งมีมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
ตัวยึดไดรฟ์เป็นหมุดย้ำอเนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการหมุดยึดด้านหน้า หมุดย้ำเหล่านี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อ ติดตั้ง และยึดติดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง สามารถใช้เป็นจุกสำหรับตกแต่งรูได้เป็นอย่างดี

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

ตัวยึดแบบกดติดเหล่านี้ใช้งานง่ายและให้การยึดติดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการยึดส่วนประกอบสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา ทำจากวัสดุไนลอน 6/6

ไนลอนเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และทนทาน ซึ่งมักใช้สำหรับเชื่อมต่อชิ้นส่วนและส่วนประกอบทางเทคนิคอื่น ๆ ตัวยึดเหล่านี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อพลาสติก แผ่นโลหะเบา วัสดุฉนวน บอร์ดวงจร หรือวัสดุบางและน้ำหนักเบาอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างประหยัด รวดเร็ว และสะดวก ตัวยึดแบบกดติดมีขาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นแบบกดแล้วกางออก ช่วยล็อกตัวยึดกับรูที่เจาะไว้แล้วให้เข้าที่ พวกมันยังมีหัวขนาดใหญ่เพื่อการประกอบที่ง่ายขึ้นมาก และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการใช้งานของคุณ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้ล็อกเข้รากับรูที่เจาะไว้แล้ว รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุไนลอนที่ใช้ผลิต ทำให้ตัวยึดเหล่านี้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน แรงเสียดสี และการกัดกร่อน

  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2

หมุดย้ำ - ปุ่มยึด

หมุดย้ำกดเข้าแบบดุมยึดติดตั้งให้การล็อกแน่นเพื่อเชื่อมต่อวัตถุสองชิ้นเข้าด้วยกัน หมุดย้ำเหล่านนี้เหมาะกับการใช้งานที่ไม่สามารถใช้ตัวยึดโลหะได้ เช่น งานไฟฟ้าและ PCB

ปีกยึดช่วยล็อกหมุดเข้าที่อย่างมั่นคงและครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น หมุดย้ำนี้ถอดออกได้จากด้านล่างของบอร์ดเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ของเรามีสองแบบ แบบที่ 1 ล็อกอย่างเร็วเข้ากับรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ส่วนแบบที่ 2 ล็อกอย่างเร็วเข้ากับรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 มม.

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

หมุดย้ำ - มีหนาม

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

หมุดย้ำ - ระบายความร้อน

หมุดย้ำแบบระบายความร้อนจะยึดติดด้วยสปริง ใช้หมุดย้ำเพื่อยึดแผ่นระบายความร้อนเข้ากับชิปประมวลผลบน PCB สปริงโลหะจะส่งแรงดันอย่างต่อเนื่องไปยังแผ่นระบายความร้อนจนกว่ากาวความร้อนจะทำหน้าที่เพื่อยึดติด

สปริงของเราประกอบไปด้วยสองตัวเลือก ตัวเลือกแรกคือสปริงแบบโลหะชุปโครเมียม และอีกตัวเลือกคือสปริงแบบสแตนเลส นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกติดตั้งตัวเลือกแบบสแตนเลสโดยใช้สกรูหัวแฉกได้ด้วย

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V2

หมุดย้ำ - หมุดทนทาน

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงมีการออกแบบให้กดยึดที่รวดเร็วและใช้งานง่าย การออกแบบเป็นแบบชิ้นเดียวที่เจาะไว้แล้วล่วงหน้า ทำให้หมุดสามารถติดตั้งได้รวดเร็วด้วยมือหรือด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ สามารถถอดออกได้ง่ายด้วยการดึงหมุดออกจากแหวนรอง

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงของเราเหมาะกับงานที่ต้องใช้ตัวยึดแบบกดเข้าสำหรับติดตั้งจากด้านหน้า (ติดตั้งจากด้านเดียว) ซึ่งสามารถถอดออกและใช้ซ้ำได้ หมุดย้ำทำหน้าที่นี้และยังมีดีกว่านั้น! เพราะมีความทนทานต่อแรงสะเทือนและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานประเภทโครงสร้างเบา

หมุดย้ำนี้อยู่ในรูปแบบที่คงทนแข็งแรง แต่ยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา หมุดย้ำเหล่านี้มีความแข็งแรง ไว้วางใจได้ และเป็นตัวเลือกที่ประหยัดอย่างยิ่ง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • มีตัวเลือกมาตรฐานด้านการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2
  • สี: ดำ

หมุดย้ำ - เดือยกดล็อค

หมุดสแนปล็อกสร้างการเชื่อมต่อที่ประกอบได้เร็วและง่าย ช่วยได้ดีในการใช้งานที่ไม่สามารถใช้น็อตและสกรูได้

หมุดสแนปล็อกเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับติดตั้งตัวเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งดีกว่าการบัดกรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยึดแผงแบบกดติดได้ด้วย หมุดเหล่านี้ใช้งานง่าย โดยแค่สอดเข้าไปในรูของแผงแล้วกดลงไป ทำให้ได้งานที่ดูเรียบร้อยสะอาดตา

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ประกอบด้วยหมุดสแนปล็อกหัวลูกศรที่ให้การยึดที่มั่นคง และยังมีตัวเลือกที่รองรับระยะการยึดที่กว้าง

หมุดสแนปล็อกหนีบและล็อกวัสดุผ่านรูที่เจาะไว้แล้วได้อย่างง่ายดาย และมีความต้านทานการสั่นสะเทือน การเสียดสี และการผุกร่อนสูง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2
  • สี: ธรรมชาติ