Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

มีปุ่มจับ เหล็กกล้า ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

 (6 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Handle Turn Cam Latches - Mini Wing Knob

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cam Latch with a Mini Wing Knob with options that have a quarter turn operation. Ideal for light weight applications where space is at a premium.

The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly. Specially designed internal spring provides up to 1mm of torsion.

  • Materials: Polyamide (PA), Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Latches - Wing Knobs w/Extra Long Housing

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Latches - Wing Knob

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, ABS, Zinc Alloy, PA
  • Colour: Black, Natural, Chrome

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Latches - Pad lockable w/Wing Knob

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Latches - Keyed Wing Knob

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).

It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: , Zinc Alloy, Die Cast Zinc Alloy
  • Colour: Black, Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cam Locks - Wing Knobs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cam Locks with Wing Knobs are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which features a quarter-turn operation. The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Left-hand and right-hand application is possible.

The range is available in a choice of materials and aesthetically pleasing finishes. No Key options are available, or options with Mini Cam Lock Keys that include a Stainless Steel Shutter (Dust Cap).

  • Materials: Die-Cast Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Finishes: Black Powder Coating, Chrome Plating and No Finish

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)