Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ใช้กุญแจ สแตนเลส ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cam Locks - Cylinder Locking

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam that is secured by engaging the frame or keeper on the rear side.

These locks offer a tool-free assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thickness and are ideal for lightweight access applications.

The range is is available with a choice of Lock Types, includes; Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 and CH751. Two keys are supplied.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyamide (PA), Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Bright Chrome, E-Coat, Powder Coating, Chrome Plating and Stainless Steel

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Locks - Secure

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)