Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Threaded Plastics Quarter Turn Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Quarter Turn Latches with Spring are made from Polyamide that is 30% glass-fibre reinforced. It is a lightweight alternative to our range of Die-Cast Zinc Alloy Quarter Turn Latches.

The range features a choice of locking options, with head styles including; 5mm Double Bit, 8mm Square, 8mm Triangle and Slotted.

The latches are supplied with a metal lock nut, but a plastic lock nut can be purchased separately.

  • Seals to IP65 standard
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Spring Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

IP 65 Quarter Turn Spring Latches are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. With 6 head styles and 7 grip ranges available, as well as 3 material options the variations are wide ranging for this product

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Latches - Wing Knob

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, ABS, Zinc Alloy, PA
  • Colour: Black, Natural, Chrome

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cam Locks - Wing Knobs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cam Locks with Wing Knobs are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which features a quarter-turn operation. The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Left-hand and right-hand application is possible.

The range is available in a choice of materials and aesthetically pleasing finishes. No Key options are available, or options with Mini Cam Lock Keys that include a Stainless Steel Shutter (Dust Cap).

  • Materials: Die-Cast Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Finishes: Black Powder Coating, Chrome Plating and No Finish

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Locks - Secure

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Plastic Snap In Quarter Turn Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)