Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ISO NEMA ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบนี้ป้องกันการสั่นสะเทือนและเหมาะสำหรับใช้งานมือซ้ายและขวา จะสามารถเปิดล็อคได้โดยการกดและหมุนตัวขับด้วยกุญแจเท่านั้น

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับสปริงและซีลตรงตามมาตรฐาน IP65 ล็อคเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้ง เช่นการใช้งานกับตู้เก็บของและตู้ควบคุมไฟฟ้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบนี้มีทั้งตัวเลือกพื้นผิวและตัวขับให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ล็อคมีร่องกุญแจโดยจะสามารถเลือกประเภทกุญแจได้ด้วย ซึ่งได้แก่ สามเหลี่ยม 8 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 มม. และกุญแจรถไฟ

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิวที่มีคือผิวเคลือบสังกะสี

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวพลาสติกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมีเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมสปริงที่ทำจากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว 30% เป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สลักโลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์แบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกการล็อกพร้อมหัวรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Double Bit 5 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 มม., สามเหลี่ยม 8 มม. และแบบหัวผ่า

สลักมาพร้อมกับน็อตล็อกโลหะ แต่สามารถซื้อน็อตล็อกพลาสติกแยกต่างหากได้

  • ซีลได้มาตรฐาน IP65
  • สี: ดำ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขอเกี่ยวมีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบเกรด IP 65 เหมาะสำหรับใช้กับตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า ด้วยหัว 6 แบบและความยาวมือจับ 7 ระยะ รวมถึงตัวเลือกวัสดุ 3 ชนิดทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบที่หลากหลาย

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวขนาดเล็ก 46 องศาพร้อมสปริง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กพร้อมตัวอุปกรณ์แบบ 45 องศาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมสปริงภายในซึ่งให้แรงบิดสูงถึง 1 มม.

ลูกเบี้ยวทำมุม 45 องศากับตัวอุปกรณ์ สลักมีตัวเลือกระยะการจับที่เป็นทางเลือกและหัวมีรูปแบบให้เลือกสามแบบได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส 6 มม., สามเหลี่ยม 7 มม. และแบบหัวผ่า

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: พ่นสีดำและชุบโครเมียม

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว L

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว L ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆ เช่นแผงไฟฟ้าและฝาครอบเครื่องจักร

พร้อมจำหน่ายโดยมีตัวเลือกวัสดุที่เป็นไนลอน โพลีเอไมด์ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จที่สวยงามหลายแบบ เช่น สีพ่นเคลือบ สีด้าน ชุบโครเมียม และโครเมียมมันวาว
เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกแบบมีล็อกมีดังนี้ Eurokey ปุ่มกด ร่องกุญแจเหมือนกัน ร่องกุญแจต่างกัน และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบสำหรับประตูหนา

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ล็อกมีฝาปิดมักนิยมใช้กับแผงอย่างหนา เช่น แผงที่เป็นฉนวนและประตูแบบหนา มาพร้อมกับหัว 5 มม. Double Bit และปะเก็นซีลยาง

  • ซีลได้มาตรฐาน IP65
  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • การตกแต่ง: ชุบโครเมียม

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ด้ามจับตัว T หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักล็อกแรงกดแบบมือจับรูปตัว T ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยด้วยก้านสลักหมุน (คาน)

ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สลักล็อกเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีมาตรฐาน เหมาะกับการใช้งานกับตู้ที่ต้องการการซีลอย่างดีภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน

  • วัสดุ: สเตนเลส
  • สี: ธรรมชาติ (สีเงิน)
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

จำหน่ายก้านล็อกแยกต่างหาก

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)