Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว สังกะสี มือจับแบบดึง

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Recessed Handles - Screw Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Recessed Handles are a type of concealed pull handle that have a screw mount design, and can be mounted flush to a door or panel with mounting studs.

The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space. These strong handles can be mounted vertically or horizontally, making them a highly versatile option that's suitable for an array of applications.

  • Fixed using M6 (self-tapping) screws
  • Handle Materials: Die-Cast Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: No Finish, Chrome Plated and Sand Grain
  • Colours: Black and Grey

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)