Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

มีเกลียว มือจับแบบสะพาน มือจับแบบดึง

 (8 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Pull Handles - Bridge Shape Plastic

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.

They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.

Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.

  • Handle Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Duroplast, Glass-filled Thermoplastic and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: No finish, Gloss and Sand Grain
  • Handle Colour: Black
  • Screw mounted design

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pull Handles - Arch Shape Plastic

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Materials: Aluminium, PA 6, Die-Cast Zinc Alloy, Nylon, Steel and PPN
  • Finishes: Anodised, Chrome Plating, Powder Coating, Sand Grain, Textured, Matt, Stainless Steel and No finish
  • Colours: Black, Grey, Natural and Silver
  • Front and Rear mounting options

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pull Handles - Through Hole Angled Arch

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Angled Arch are a style of pull handle that are front mounted and through-hole mounting. They have an ergonomic profile for pleasing aesthetics and user comfort during use. These pull handles are strong and suitable for machine applications.

  • Handle Material: Copper
  • Handle Finish: Coarse
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pull Handles - Metal/Male Right Angle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Metal Pull Handles - Male Right Angle

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pull Handles - Metal/Female Angled Right Angle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pull Handles - Metal/Female Right Angle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Materials: Carbon Steel, Steel and Stainless Steel
  • Finish Options: Matt Shotblasted, Chrome Plated, Mirror and Bright Chrome

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pull Handles - Arch Shaped Metal

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The range of pull handles designed in a round arch-shape have a semi flat profile that makes them ideal when two handles are required on close opening panels.

These lightweight handles are large in their design and are available in a choice of metal materials and aesthetically pleasing finishes. They are rear mounted with two M6 screws.

  • Handle Materials and Finishes: Stainless Steel and Chrome Plated Die-Cast Zinc Alloy
  • Material: Aluminium, Steel, Zinc Alloy, Stainless Steel
  • Colour: Grey, Black, Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pull Handles - U Shaped Metal

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Our range of Metal Pull Handles have a "U" shaped design.

Different design angles, including an "inclined" option provide a choice of pulling angles. This range is designed to be mounted from the operators side of the application.

  • Handle Materials: AISI A3 Steel and Profiled Aluminium
  • Handle Finish options: Black Powder Coated and Bright Chrome.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)