Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ABS มือจับแบบสะพาน มือจับแบบดึง

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Pull Handles - Bridge Shape Plastic

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.

They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.

Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.

  • Handle Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Duroplast, Glass-filled Thermoplastic and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: No finish, Gloss and Sand Grain
  • Handle Colour: Black
  • Screw mounted design

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)