Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

โพลีเอไมด์ คลิปด้านบน

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Pull Handles - Arch Shape Plastic

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Materials: Aluminium, PA 6, Die-Cast Zinc Alloy, Nylon, Steel and PPN
  • Finishes: Anodised, Chrome Plating, Powder Coating, Sand Grain, Textured, Matt, Stainless Steel and No finish
  • Colours: Black, Grey, Natural and Silver
  • Front and Rear mounting options

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Recessed Handles - Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Our range of Recessed Handles easily snap fit into a rectangular hole. Quickly installed by simply pushing the handle into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed position to the door frame without providing a less effective hand grip.

Our range includes a deep grip handle that is compact and ergonomically designed, and benefits from a 750N/Pair carrying capacity. This range has options that come with spring clips for mounting on the internal wall. Our range also features low-profile handles that are UL94 HB flame rated. Options with a key lock cylinder are available.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and Polyamide (PA)
  • Colours: Black and Grey

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)