Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ABS อุปกรณ์ยิงรีเวท หมุดยึดพลาสติก

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Rivet Hand Tools

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Rivet Hand Tools made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS). ABS benefits from good heat, impact, chemical, impact and abrasion resistance. It also has great stability, tensile strength, surface hardness, rigidity and electrical properties, and even copes well at low temperatures. The tool provides faster assembly and more accurate placement of Drive Rivets. The large plunger head and easy grip handle reduce operator fatigue.

To install; the rivet is loaded into the tool and inserted into the prepared hole. Pressure on the plunger frees the pin and expands the rivet in the assembly.

  • Colours: Green
  • Rivets do not need to be pre-driven
  • Lightweight and tough

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)