Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

PEEK สกรูตัวหนอน

 (1 กลุ่มสินค้า)


ชุดสกรู - ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม - PEEK

สกรูชุด PEEK พร้อมตัวขับแบบซ็อกเก็ตเป็นตัวยึดประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อยึดชิ้นส่วนให้แน่นหนาโดยการกดผ่านตัวขับแบบเกลียว.

PEEK (Polyether ether ketone) มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทนต่อความร้อน (สูงถึง 260 องศาเซลเซียส) และทนต่อสารเคมี นี่ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการปล่อยก๊าซต่ำและทนต่อการสึกหรอ จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง.

สกรูชุด PEEK มักใช้ในหลายภาคส่วน รวมทั้งด้านการแพทย์ และเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์เหล่านี้มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งอาจต้องผ่านการฆ่าเชื้อ เนื่องจากทนต่อสารเคมีและรังสี ในภาคเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง เช่น ระบบจัดการเวเฟอร์ และห้องสูญญากาศ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน: UL94 V-0Series Code: SRP0507