Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

PEEK Mechanical Components M4

 (9 กลุ่มสินค้า)


ชุดสกรู - ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม - PEEK

สกรูชุด PEEK พร้อมตัวขับแบบซ็อกเก็ตเป็นตัวยึดประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อยึดชิ้นส่วนให้แน่นหนาโดยการกดผ่านตัวขับแบบเกลียว.

PEEK (Polyether ether ketone) มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทนต่อความร้อน (สูงถึง 260 องศาเซลเซียส) และทนต่อสารเคมี นี่ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการปล่อยก๊าซต่ำและทนต่อการสึกหรอ จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง.

สกรูชุด PEEK มักใช้ในหลายภาคส่วน รวมทั้งด้านการแพทย์ และเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์เหล่านี้มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งอาจต้องผ่านการฆ่าเชื้อ เนื่องจากทนต่อสารเคมีและรังสี ในภาคเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง เช่น ระบบจัดการเวเฟอร์ และห้องสูญญากาศ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน: UL94 V-0Series Code: SRP0507

สกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหัวฝาครอบ – PEEK

สกรูหัวเทียนหกเหลี่ยม ทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อนได้ดีเยี่ยม.

รูปทรงของหัวฝาช่วยให้มั่นใจได้ถึงผิวที่เรียบร้อยและเรียบเนียน หัวทรงกระบอกพร้อมไดรฟ์หกเหลี่ยมแบบฝังที่ช่วยให้สามารถขันให้แน่นแน่นได้โดยใช้กุญแจหกเหลี่ยมหรือประแจหกเหลี่ยม ช่วยลดอันตรายจากการลื่นไถลหรือความเสียหายระหว่างการประกอบ.

รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SRK0083

สกรูฝาครอบ – หัวต่ำ – PEEK

สกรูฝาปิดแบบหัวต่ำ ทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม .

หัวโปรไฟล์ต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่ต้องการช่องว่างเพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการยึดที่มีประสิทธิภาพ.

รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SRK0085, SRK0087

สกรูระบายอากาศ - PEEK

สกรูฝาปิดแบบระบายอากาศทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อน.

มีแกนหรือช่องระบายอากาศแบบกลวงที่ช่วยให้ก๊าซหรือของเหลวที่ติดอยู่สามารถหลุดออกได้ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบสูญญากาศ.

สกรูจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้สกรูเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR2012

สกรูหัวกระทะ - Torx - PEEK

สกรูหัวกระทะ Torx ทำจาก PEEK มีความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อน การออกแบบหัวกระทะ มีพื้นผิวแบริ่งขนาดใหญ่ที่ช่วยกระจายน้ำหนักได้อย่างสม่ำเสมอ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อพื้นผิว cnc.

ไดรฟ์ Torx ช่วยเพิ่มการส่งแรงบิดและลดโอกาสในการเกิดการตัดเฉือนเมื่อเทียบกับหัวสกรูแบบดั้งเดิม .

สกรูจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้สกรูเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR1931

สกรูหัวฉีดแบบมีรู – PEEK

สกรูหัวเจาะแบบสลักเกลียวทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม.

มาพร้อมกับหัวชีสทรงกระบอก พร้อมไดรฟ์แบบสล็อตที่ช่วยให้สามารถใช้งานแรงบิดได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน การออกแบบแบบมีช่องช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย รูปทรงหัวที่แข็งแรงช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสเพิ่มขึ้น เพิ่มการกระจายน้ำหนักและความน่าเชื่อถือทางกลของชิ้นส่วนประกอบ.

รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SRK0088

สกรูเคาน์เตอร์ซิงค์ - PEEK

สกรูหัวหกเหลี่ยมและทอร์กซ์ Countersunk ทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อนได้ดีเยี่ยม.

การออกแบบหัวเคาน์เตอร์ซิงค์ช่วยให้สามารถวางบนพื้นผิวได้อย่างราบรื่น มันให้พื้นผิวที่เรียบเนียนและเรียบเนียนเหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ.

รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR2011

สลักเกลียวหกเหลี่ยม – PEEK

สลักเกลียว PEEK หกเหลี่ยมให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อนได้ดีเยี่ยม .

มีก้านแบบเกลียวเต็มรูปแบบซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการรับแรงเฉือนและปรับปรุงการจัดตำแหน่งของส่วนประกอบ การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถใช้งานได้กับแรงบิดสูงและอุปกรณ์เสริมที่ปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระหว่างงานประกอบและบำรุงรักษา.

รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคเซมิคอนดักเตอร์และแปรรูปสารเคมี. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR1930

เครื่องซักผ้าแบบแบน - PEEK

เครื่องซักผ้าแบบแบน ทำจากวัสดุ PEEK มีความแข็งแรงเชิงกลสูง ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และทนต่อความร้อน.

ให้พื้นผิวที่แข็งแรงและสม่ำเสมอสำหรับการกระจายความเค้น ซึ่งช่วยลดความเสียหายของส่วนประกอบและยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีแรงเชิงกลสูงหรือมีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ.

เครื่องซักผ้าจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้เครื่องซักผ้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR1929