สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(2 กลุ่มสินค้า)
ตัวแบ่งหกเหลี่ยมแบบตัวผู้และตัวเมียทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อน
.
รูปทรงหกเหลี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดเกาะที่มั่นคงระหว่างการติดตั้ง การทำเกลียวแบบตัวผู้กับตัวเมียช่วยให้สามารถซ้อนหรือเชื่อมต่อชิ้นส่วนได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งรับประกันการจัดตำแหน่งและระยะห่างของชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำ.
รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SRT0096
PEEK Female Threaded Hexagonal Spacers เป็นส่วนประกอบที่มีความแม่นยำสูงที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดติดที่แน่นหนาและมีการจัดตำแหน่งที่แน่นอนในระบบไฟฟ้าและเครื่องกล มีเธรดภายในเพื่อการสนับสนุนที่เชื่อถือได้ในสภาวะที่รุนแรง.
PEEK (Polyether ether ketone) มีความทนทานต่อเปลวไฟ ความเสถียรของมิติ และทนต่อสารเคมีและความร้อน (สูงถึง 260 องศาเซลเซียส) นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่สูงและการปล่อยก๊าซออกมาเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในการใช้งานที่ละเอียดอ่อน.
แผ่นรองพื้นเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในตัวเชื่อมต่อ แผงวงจร และอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่รุนแรง. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน: UL94 V-0Series Code: SRP0503
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ