สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(4 กลุ่มสินค้า)
These ceramic insulation beads are used to cover wires that handle high voltage or high current applications. They can also be used as a non threaded spacer for high powered devices.
Round, unthreaded spacers are made from PA ( Polyamide), or Nylon, and can be found in a range of lengths and diameters. These offer physical spacing for your assemblies, as well as providing thermal and electrical insulation between components. Glass filled PA is also available for applications where higher maximum service temperatures are required, as well as improved strength and stiffness.
Round, unthreaded spacers made from PVC (Polyvinyl Chloride) for use in applications where good electrical insulation and chemical resistance is required. This range comes in light grey and in a range of sizes.
Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Brass is a RoHS compliant material. Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ