Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน การยึดสองด้าน สเปเซอร์ PCB แบบกด

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

PCB Spacer - Push In/Teardrop

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Spacer - Push In/Metric

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These metric push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Flat Rest Mount/Locking Teardrop/Cupped

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These are mounted into a small hole and protrudes very little under the board. They have a cupped base that provides a tight fit to the board as well as covering the hole completely.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)