Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การยึดสองด้าน สปริงคลิป เสายึด PCB

 (19 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Self Adhesive PCB Supports

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Corner Edge Locking Supports

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Anti Rotation PCB Supports

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This PCB Support range holds the board by it's edge, minimising the spaced required,. They are available with or without a locking nose to provide extra holding strength.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cupped Base PCB Supports

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of PCB supports has a cupped bottom fixture that adds extra stability and covers the fixture. They are available in two locking style tops, bayonet or teardrop.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Edge Locking Supports - Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB and the snap in fitting and locating nose are ideal for quick assembly. The PCB is easily removed for service.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Spacer - Push In/Teardrop

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Spacer - Push In/Metric

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These metric push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Touch Control

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications. The integrated spring allows for flexing of the top panel and is suitable for touch control panels.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Edge Locking Screw Mount/Long Nose

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Two Prong Snap Lock/Two Prong Snap Lock/Spring

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These unique supports act as a spring the the pin is inserted into the spacer. The part flexes and can provide continuous support to the PCB

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Fir Tree Mount/Snap Fit

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These spacers have a fir tree fixing on one end and a releasable bayonet nose on the other. The blind hole mount is flexible and will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Fir Tree Mount Snap Lock/Fire Tree Mount Snap Lock

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Self closing cable sleeves, the overlap design means it can be installed after cables have already been assembled.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Flat Rest Mount/Locking Teardrop/Cupped

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These are mounted into a small hole and protrudes very little under the board. They have a cupped base that provides a tight fit to the board as well as covering the hole completely.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - For Key Hole/Bayonet Nose

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

PCB pillars with a bayonet nose design, suitable for key hole.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Rivet Locking/Two Prong

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These innovative spacers are mounted to the panel with a rivet that is designed into the part. As you push the head of the spacer down, the legs expand locking it into place. They are available in 13 metric spacer lengths in a UL94 V-2 rated nylon.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Rivet Locking/Arrowhead

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A PCB circuit board support pillar with a rivet locking action and an arrowhead design.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Quarter Turn

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications and the quarter turn fastening aids the ease of application

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Stacking

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These spacers snap together on top of each other to stack any number of boards. Item MB-1-156 Can top off the stack

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Dual Locking Support Pillars

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)