Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เขี้ยวล็อค การจับยึด PCB เสายึด PCB

 (6 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Self Adhesive PCB Supports

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cupped Base PCB Supports

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of PCB supports has a cupped bottom fixture that adds extra stability and covers the fixture. They are available in two locking style tops, bayonet or teardrop.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Reverse Locking/Snap Fit

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These reverse mount supports re installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of these is a snap-fit design allowing the PC to be removed.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Fir Tree Mount/Snap Fit

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These spacers have a fir tree fixing on one end and a releasable bayonet nose on the other. The blind hole mount is flexible and will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - For Key Hole/Bayonet Nose

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

PCB pillars with a bayonet nose design, suitable for key hole.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Quarter Turn

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications and the quarter turn fastening aids the ease of application

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)