Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน ตัวแยก PCB หกเหลี่ยม

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

PCB Standoffs - Hexagonal Bottom /Metric Threaded/Insulator/Nylon & Brass

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hex standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Standoffs - Hexagonal/Insulator/Nylon & Brass

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Male / Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hex standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Standoffs - Hexagonal/Plastic

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Male / Male Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hex standoffs are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and spacer lengths.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Standoffs - Hexagonal/Metric & Imperial Threaded/Plastic

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hex standoffs are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and spacer lengths.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Spacers - Hexagonal / Non Undercut

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)