Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ยาง อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Cable Gland Inserts

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Cable Gland Inserts are used to seal and protect unused cable glands from dust, water, and other impurities. Depending on the model, it contains 2 to 4 slotted holes that allow numerous cables to be routed through it simultaneously, providing good watertight protection for each wire. This saves space, eliminates tangling, decreases cable clutter, and improves overall cable management efficiency.

 These cable gland inserts can withstand temperatures ranging from -40C to 100C. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery, and equipment.

  • Material: EPDM
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Gland Washers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)