Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ใช้งานดวยมือ แม่กุญแจ

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Handle Turn Cam Latches - L Handle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Latches - Pad lockable w/Wing Knob

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Furniture Locks - Heavy Duty Cabinet Lock

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Furniture Locks are used to secure furniture doors and drawers; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents. These locks are usually actuated with a key or a combination, guaranteeing that only approved people may open the doors or drawers. The flush mount design prevents the locks from protruding from the furniture surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing furniture, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in cabinets, cupboards, and other pieces of furniture that require a clean and discrete locking mechanism.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)