Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ ยึดด้วยสกรู ปลอกห่วงแบบเปิด

 (6 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจสลักและล็อค

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึง - พลาสติกและยาง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวด

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา

ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้

  • วัสดุ: PVC และสเตนเลส
  • สี: ธรรมชาติ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สเตนเลสและขัดเงา

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝากันฝุ่น

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แผ่นกำหนดตำแหน่ง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แหวนล็อคตำแหน่ง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)