สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(4 กลุ่มสินค้า)
สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ยางร้อยมาตรฐานมีให้เลือกในวัสดุที่หลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC าีดำ - ป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำ - ทนต่อน้ำมันและจาระบีเกือบทุกประเภท ทนอุณหภูมิ -40C ถึง + 135C.TPE - เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง วัสดุที่มีความเสถียรแตกต่างกันช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDD - วัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง -40C ถึง + 125C
เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ
แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็วมีขอบที่เอียงเพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น โดยใช้แรงกดจากด้านเดียวเพื่อยึดเข้ากับแผงควบคุม เหมาะสำหรับเมื่อการเข้าถึงอีกด้านหนึ่งของแผงควบคุมถูกจำกัด
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ