Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Cable Ties - Standard/Releasable/Nylon/Black

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These standard releasable cable ties are easy to install and bundles cables or wires, keeping them in place and reducing the risk of damage or tangling. It has a non-magnetic, corrosion resistant steel tooth that stays locked in place until intentionally released using the release tab, making it ideal for temporary bundling.

It is durable as it can operate from -40C to 85C and withstand heat, humidity, cold, vibration and impacts. Making it a component to be used in electronics or automotive industries.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Heavy Duty Cable Ties

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Double Locking Cable Ties are designed to form a more rounded shape around the cable bundle. The tail of the tie enters the head parallel to itself; thus avoiding the teardrop effect of standard cable ties.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Standard Cable Ties - Locking, Heat Stabilised

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

UL94 V-2 heat stabilised cable ties are ideal for applications where heat is generated or present. Heat Stabilised cable ties offer greater stability properties in harsh environments.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Mounting Cable Ties - Push In, Tension Wings

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Push-in mount cable ties offer fast installation and also have the added support of tension wings.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Standard Cable Ties

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Mounting Cable Ties

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Mounting Cable Ties offer a cable tie and a mount all in one meaning they can speed up the mounting process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Marker Tag

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Ideal for attaching to cable ties and has a matted surface to accept ink or pencil.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)