สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(7 กลุ่มสินค้า)
ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน
ลูกปัดฉนวนเฉรามิกเหล่านี้ใช้สำหรับหุ้มสายไฟที่รองรับการใช้งานที่มีแรงดันไฟสูงหรือกระแสไฟแรงสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสเปเฉอร์ที่ไม่มีเกลียวสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟสูง
สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น
สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด
สเปเฉอร์ปลอกเหล่านี้เป็นการใช้งานสองชิ้น ได้แก่ หมุด (CSP) และตัวยึด (CSR) ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดบอร์ดพีซี การรวมกันของชิ้นส่วนการจับคู่ทำให้เกิดสเปเฉอร์ไนลอนที่ปิดสนิท แนะนำให้ใช้สกรูชนิดหัวผสม ตัวยึดแต่ละตัวใช้กับหมดเฉพาะ
สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล
สเปเฉอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม มีตัวเลือกสเปเฉอร์ สกรู และความหนาของแผงให้เลือกหลากหลาย
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ