Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม ไม่มีเกลียว

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Round Unthreaded PA Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round, unthreaded spacers are made from PA ( Polyamide), or Nylon, and can be found in a range of lengths and diameters. These offer physical spacing for your assemblies, as well as providing thermal and electrical insulation between components. Glass filled PA is also available for applications where higher maximum service temperatures are required, as well as improved strength and stiffness.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Unthreaded POM Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Unthreaded PVC Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round, unthreaded spacers made from PVC (Polyvinyl Chloride) for use in applications where good electrical insulation and chemical resistance is required. This range comes in light grey and in a range of sizes.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Unthreaded Metal Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Brass is a RoHS compliant material. Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • Material: Brass
  • Colour: , Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)