Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ป้องกันการลื่นไถล ไม่ล็อค

 (8 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คลิปยึดสายไฟ - กดเข้า

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

คลิปยึดสายไฟแบบกดเข้านี้ มีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้า รูปแบบนี้จะไม่ล็อค ซึ่งหมายความว่าสามารถถอดและเปลี่ยนสายไฟของคุณได้อย่างง่ายดาย

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเกล็ก, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

อานยึดสายไฟเหล่านี้มีที่ยึดแบบกาวที่ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อรองรับการรวมสายและวางสายไฟและมัดสายเคเบิลน้ำหนักเบา

แถบกาวช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนาและประกอบเข้าที่อย่างมั่นคง อานยึดสายไฟช่วยให้งานประกอบเรียบร้อยไม่รุงรังและป้องกันสายไฟจากชิ้นส่วนที่มีความไวและขอบแหลมคม

มีตัวเลือกแบบเทปกาวสองหน้าที่มีแถบจับที่ดึงเปิดด้านกาวได้สะดวก และแบบขนาดเล็กที่เหมาะกับการเดินสายไฟเบอร์

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มีตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2

หมายเหตุ: ส่วนที่เป็นเทปกาวของผลิตภัณฑ์มีการจัดเก็บ 1 ปีนับจากวันที่ขนส่ง เมื่อเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่เปิดออก โดยจัดเก็บในอุณหภูมิห้องและให้พ้นแสง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คลิปยึดสายไฟที่ขอบ

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

คลิปยึดสายไฟที่ขอบช่วยให้สามารถยึดสายเคเบิลและสายไฟเข้ากับขอบของแผงหรือในแผงเจาะรู

ระบบช่องสายแบบล็อคด้านบนช่วยยึดเก็บสายเคเบิลเข้าที่และแยกจากชิ้นส่วนที่บอกบางอื่น ๆ สามารถถอดสายเคเบิลออกได้ง่ายตามต้องการ สามารถติดตั้งและถอดคลิปยึดสายไฟออกได้ง่ายโดยการกดด้วยนิ้ว

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำ เทา และธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คลิปยึดสายไฟยึดด้วยกาว/สกรู

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดกาวด้านหลังในตัว ตัวเลือกแบบติดกาวมีเทปกาวคุณภาพสูงติดไว้ที่ด้านหลัง

รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตราฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)