Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน เคเบิลหลายสาย

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Cable Clamps - Dual Cable & Pipe Clips

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Dual cable and pipe clip offers the benefit of routing a 25.0 mm tube or pipe, as well as two smaller 6.0 mm bundles separately.

It is used to fasten cables and pipe on a panel with a barbed bush.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)