Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม การปิดคลุมและการเคลือบแป้ง 250C

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ

ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน 600F (316C) และ EPDM 425F (218C)
  • สี: สีธรรมชาติและดำ
  • ความแข็ง: ดูโรมิเตอร์ (Shore A) 55 + 5

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)