Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เหล็กกล้า หลักยึดหลวม

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Spring Loaded Corner Hinges & Pin

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Spring Loaded Concealed Hinges with Pin are for internally mounted doors. They can be used as a pair or a with hinge pin (32003192E) to be welded on the frame. they have a 110 degree hinge rotation angle and are suitable for left and right hand.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Screw On Concealed Hinges

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Concealed Hinges are primarily used for internally mounted doors and other entry ways. Suitable applications include metal enclosures, machinery covers and a variety of lightweight and heavy duty applications.

These hinges provide a smooth surface for the external part of the door panel and allows adjustment for variable drilling and fitting patterns. The integral pin enables easy removal of the door for better access options. Permanent and removable hinge options are available.

The range features options with a two part mounting application; the frame part is screwed on and the door part is mounted by nut or welded stud directly on to a door. Alternatively a range of quick and easy screw-mounting options are available that can be mounted with M5 or M6 screws (sold separately). Left Hand and Right Hand mounting options area available,.

  • Materials: ABS, Aluminium, Die Cast Zinc Alloy, Steel and Stainless Steel
  • Pin Materials: Steel and Stainless Steel
  • Finish Options: Matt, Zinc Plated, Stainless Steel and No Finish
  • Colour Options: Black, Grey, Natural, Silver and White
  • Maximum Hinge Rotations: 90, 93, 100, 110, 120, 125, 135, 180 and 360 degrees

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)