สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(7 กลุ่มสินค้า)
คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีหมุดยึดเข่ากับรู เหมาะสำหรับหมุดย้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6-3.7 มม. เป็นแบบล็อคเพื่อเก็บสายไฟเข้าที่อย่างมั่นคง
ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงมีสปริงนี้ได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่กลับของด้ามจับ สปริงช่วยให้สามารถจับยึดหรือกลับสู่ตำแหน่งของด้ามจับได้ เหมาะสำหรับการดึงและหรือยก มีรูปทรงและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย
วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด
คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล
กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม
ขอเกี่ยวล็อคนี้เป็นอุปกรณ์ล็อคที่ต้องใช้ร่วมกับขอเกี่ยวแผ่นล็อคที่เป็นแบบปิดด้วยการดันเข้า
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ